SLVSJK9 October 2025 SN74LVC1G09B
ADVANCE INFORMATION
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | ||||||
| tpd | A or B | Y | CL = 15 pF | 1.2 V ± 0.1 V | 23 | 33 | ns | |
| tpd | A or B | Y | CL = 15 pF | 1.5 V ± 0.12 V | 7 | 8.5 | ns | |
| tpd | A or B | Y | CL = 15 pF | 1.8 V ± 0.15 V | 5 | 5.8 | ns | |
| tpd | A or B | Y | CL = 15 pF | 2.5 V ± 0.2 V | 3 | 3.8 | ns | |
| tpd | A or B | Y | CL = 15 pF | 3.3 V ± 0.3 V | 2.5 | 2.9 | ns | |
| tpd | A or B | Y | CL = 15 pF | 5.0 V ± 0.5 V | 2 | 2.4 | ns | |
| tpd | A or B | Y | CL = 30 pF | 1.8 V ± 0.15 V | 2.8 | 6 | 6.9 | ns |
| tpd | A or B | Y | CL = 30 pF | 2.5 V ± 0.2 V | 1.6 | 3.8 | 4.3 | ns |
| tpd | A or B | Y | CL = 50 pF | 3.3 V ± 0.3 V | 1.4 | 3.2 | 3.9 | ns |
| tpd | A or B | Y | CL = 50 pF | 5.0 V ± 0.5 V | 1 | 2.5 | 3.2 | ns |
| Cpd | f = 10 MHz | 1.8V | 3 | pf | ||||
| Cpd | f = 10 MHz | 2.5V | 3 | pf | ||||
| Cpd | f = 10 MHz | 3.3V | 4 | pf | ||||
| Cpd | f = 10 MHz | 5V | 6 | pf | ||||