SLVSI15A March 2025 – December 2025 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
VIN = 5.0V, VOUT = 0.9V, TA = 25°C, BOM = Table 9-3, unless otherwise noted.
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TJ = 25°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TJ = 25°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TJ = 25°C |
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TA = 25°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TA = 25°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TA = 25°C |
| VIN = 2.7V | TJ = 25°C | FPWM |
| VIN = 3.3V | TJ = 25°C | FPWM |
| VIN = 5.0V | TJ = 25°C | FPWM |

Vout=0.9V | COUT(eff)=100µF | Iout=10A→15A→10A (22A/µs) |

| Vout = 0.9V | IOUT = 15A |

| Vout = 0.9V | IOUT = 100mA |

| IOUT = 15A | VOUT = 0.9V | f(SYNC) = 1.8MHz |

| VIN = 5.0V |

VOUT = 0.9V | Load = 9.1Ω |
| RΘJA =11.9°C/W | nat. convection | TJ(max) = 125°C |
| ΨJB = 5.5°C/W | nat. convection | TJ(max) = 125°C |
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TJ = 85°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TJ = 85°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TJ = 85°C |
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TA = 85°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TA = 85°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TA = 85°C |
| VIN = 2.7V | IOUT = 15A | FPWM |
| VIN = 3.3V | IOUT =15A | FPWM |
| VIN = 5.0V | IOUT = 15A | FPWM |

| Vout=0.9V | COUT(eff)=100µF | Iout=15A→25A→15A (1A/µs) |

| Vout = 0.9V | IOUT = 1A |

IOUT = 15A | f(SYNC) = 1.8MHz |

| IOUT = 15A | VOUT = 0.9V | f(SYNC) = 1.2 to 1.8MHz (random) |

| VIN = 5.0V |

| VOUT = 0.9V | Load = 9.1Ω |
| RΘJA = 11.9°C/W | nat. convection | TJ(max) = 125°C |
| ΨJB = 5.5°C/W | nat. convection | TJ(max) = 125°C |