JAJSF13C March 2018 – January 2019 ADS1260 , ADS1261
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h | R-0h |
| LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset |
| Bit | Field | Type | Reset | Description |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | 0 | R | 0h |
Reserved These bits are read only and always return 0 |