JAJSF13C March 2018 – January 2019 ADS1260 , ADS1261
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PART NUMBER | CHANNELS(1) | VOLTAGE REFERENCE GRADE | REFERENCE INPUTS | GPIO
AC EXCITATION |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE-ENDED | DIFFERENTIAL | ||||
| ADS1260B(2) | 5 | 3 | 12 ppm/°C max | 1 | — |
| ADS1261B | 10 | 5 | 12 ppm/°C max | 2 | 4 |
| ADS1261 | 10 | 5 | 40 ppm/°C max | 2 | 4 |