JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
アンチエイリアス フィルタの設計要件は、広帯域フィルタ モードで OSR = 32 設定を使用し、臨界 fMOD 周波数での減衰が 90dB です。高速度モードでの臨界 fMOD 周波数は 12.8MHz です。このフィルタは、振幅応答がフラットで、信号のパスバンド内でのグループ遅延誤差が小さくなるよう設計されています。
この設計例の設計目標値と実際の値を、表 9-6 に示します。
フィルタのパラメータ | 目標値 | 実際の値 |
---|---|---|
電圧ゲイン | 0dB | 0dB |
12.8MHz でのエイリアス除去 | 90dB | 90dB |
-0.1dB 周波数 | 250kHz | 260kHz |
-3dB 周波数 | 500kHz | 550kHz |
振幅のピーク | 20mdB | 12mdB |
群遅延の直線性 | 0.1μs | 0.017μs |
フィルタと ADC の合計ノイズ (165kHz 帯域幅) | 12μV | 11.8μV |