JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
安定動作するように設計された IIR フィルタは、多項式 H(z)分母の極半径が、単位円上またはその中にある必要があります。つまり、極半径 r は≤ 1 である必要があります。ただし、 ADS127L21 IIR フィルタの分解能は有限なので、 IIR フィルタにアーティファクトが生じる可能性があります。アーティファクトには、信号入力ゼロでのデッドバンド効果や、元の信号に含まれていない丸めノイズが含まれます。アーティファクトは、極半径 H(z) が > 0.98 のときに発生します。図 7-22 に、 z 平面の単位円と IIR フィルタの極半径 0.98 を示します。
H(z) プロトタイプ フィルタ設計の極半径は、√a2 で計算します。この計算において、a2 は H(z) 分母の 1 + a1z–1 + a2z–2 多項式の係数です。フィルタ周波数に対するデータ レートの比率を減らすと、極の半径が小さくなります。ADC 内のフィルタをテストして、プロトタイプ IIR フィルタ設計の適合性を評価します。