JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
デジタル フィルタは、ローパス フィルタ処理と、変調器の低分解能データの間引きを行い、高分解能で低速の変換データを生成します。オーバーサンプリング比 (OSR) は、フィルタリングと間引きの量を決定します。その結果、信号帯域幅、変換ノイズ、最終的なデータ レートに影響を及ぼします。出力データ レートは、fDATA = fMOD / OSR で定義されます。
図 7-8 に示すように、ADC では広帯域と低レイテンシの 2 つのフィルタ モードを選択できます。これらのフィルタは、周波数応答特性 (広帯域フィルタ モード) と時間領域特性 (低レイテンシ フィルタ モード) の間で最適化を行います。広帯域フィルタは、アナログ タイプ フィルタをエミュレーションするための IIR フィルタを備えています。広帯域 FIR および IIR フィルタの係数は、ユーザーがプログラム可能です。