JAJSO07B December 2012 – April 2022 ADS54T01
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | UNITS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Correction | Enabled | Disabled | Vpp | ||||||
| DYNAMIC AC CHARACTERISTICS(1) – Burst Mode Enabled: 12-bit High Resolution Output Data | |||||||||
| SNR | Signal to Noise Ratio | fIN = 10 MHz | 61.1 | 61.2 | dBFS | ||||
| fIN = 100 MHz | 61.1 | 61.1 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 59 | 60.7 | 60.9 | ||||||
| fIN = 450 MHz | 59.9 | 60.5 | |||||||
| fIN = 700 MHz | 58.6 | 59.6 | |||||||
| HD2,3 | Second and third harmonic distortion | fIN = 10 MHz | 81 | 83 | dBc | ||||
| fIN = 100 MHz | 76 | 81 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 78 | 79 | |||||||
| fIN = 450 MHz | 75 | 76 | |||||||
| fIN = 700 MHz | 74 | 76 | |||||||
| Non HD2,3 | Spur Free Dynamic Range (excluding second and third harmonic distortion) | fIN = 10 MHz | 78 | 79 | dBc | ||||
| fIN = 100 MHz | 68 | 75 | 77 | ||||||
| fIN = 230 MHz | 73 | 73 | |||||||
| fIN = 450 MHz | 68 | 69 | |||||||
| fIN = 700 MHz | 64 | 66 | |||||||
| IL | Fs/2-Fin interleaving spur | fIN = 10 MHz | 90 | 87 | dBc | ||||
| fIN = 100 MHz | 84 | 82 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 65 | 79 | 76 | ||||||
| fIN = 450 MHz | 72 | 72 | |||||||
| fIN = 700 MHz | 66 | 69 | |||||||
| SINAD | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 10 MHz | 61.0 | 61.1 | dBc | ||||
| fIN = 100 MHz | 60.8 | 61.0 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 57.5 | 60.5 | 60.8 | ||||||
| fIN = 450 MHz | 59.8 | 60.3 | |||||||
| fIN = 700 MHz | 58.4 | 59.4 | |||||||
| THD | Total Harmonic Distortion | fIN = 10 MHz | 76 | 76 | dBc | ||||
| fIN = 100 MHz | 73 | 76 | |||||||
| fIN = 230 MHz | 66 | 74 | 74 | ||||||
| fIN = 450 MHz | 74 | 73 | |||||||
| fIN = 700 MHz | 72 | 74 | |||||||
| IMD3 | Inter modulation distortion | Fin = 184.5 and 185.5 MHz, –7 dBFS | 82 | 83 | dBFS | ||||
| Fin = 549.5 and 550.5 MHz, –7 dBFS | 76 | 77 | |||||||
| Crosstalk | 90 | 90 | dB | ||||||
| ENOB | Effective number of bits | fIN = 230 MHz | 9.8 | 9.8 | LSB | ||||