JAJSRV0A June 2024 – May 2025 ADS8681W , ADS8685W , ADS8689W
PRODUCTION DATA
デバイスからのデータ読み出しは、構成レジスタをプログラムすることにより、SCLK ピンの外部クロックまたは内部デバイス クロックに同期します。詳細については、「データ転送プロトコル」セクションを参照してください。
データ転送フレームでは、内部出力シフト レジスタの内容が SDO-x ピンでシフト アウトされます。任意のフレーム (F+1) の出力データは、フレーム F で発行されたコマンドおよび DATA_VAL[2:0] ビットのステータスによって決まります。
表 6-6 に、すべてのデータ フラグが有効のときの出力データ ワードを示します。
| DEVICE_ADDR_INCL = 1b、VDD_ACTIVE_ALARM_INCL = 1b、IN_ACTIVE_ALARM_INCL = 1b、RANGE_INCL = 1b、および PAR_EN = 1b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D[31:16] | D[15:12] | D[11:8] | D[7:6] | D[5:4] | D[3:2] | D[1:0] |
| 変換結果 | デバイス アドレス | ADC 入力範囲 | AVDD アラーム フラグ | 入力アラーム フラグ | パリティ ビット | 00b |
表 6-7 に、一部のデータ フラグのみが有効な状態の出力データ ワードを示します。
| DEVICE_ADDR_INCL = 0b、VDD_ACTIVE_ALARM_INCL = 1b、IN_ACTIVE_ALARM_INCL = 0b、RANGE_INCL = 1b、および PAR_EN = 1b | ||||
|---|---|---|---|---|
| D[31:16] | D[15:12] | D[11:10] | D[9:8] | D[7:0] |
| 変換結果 | ADC 入力範囲 | AVDD アラーム フラグ | パリティ ビット | 00000000b |