ADS8689W

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 100 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12.288 Input voltage range (min) (V) -12.288 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 80 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 100 Number of input channels 1 Interface type Enhanced SPI, SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 12.288 Input voltage range (min) (V) -12.288 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 80 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • アナログ フロントエンド内蔵の 16 ビット ADC
  • 高速度:
    • ADS8681W:1MSPS
    • ADS8685W:500kSPS
    • ADS8689W:100kSPS
  • 入力範囲をソフトウェアでプログラム可能
    • バイポーラ差動範囲:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V
    • ユニポーラ差動範囲:0V ~ 12.288V、0V ~ 10.24V、0V ~ 6.144V、0V ~ 5.12V
  • アナログ電源 (5V):1.65V~5V の I/O 電源
  • 1MΩ 以上の一定の抵抗性入力インピーダンス
  • 入力帯域幅:450kHz
  • 入力過電圧保護:最大 ±20V
  • オンチップの低ドリフト 4.096V 基準電圧
  • 優れた性能
    • DNL:±0.6LSB、INL:±0.6LSB
    • 信号対雑音比:80dB、THD:-105dB
  • 高 / 低スレッショルドのアラーム機能
  • デイジー チェーン対応の multiSPI™ インターフェイス
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • アナログ フロントエンド内蔵の 16 ビット ADC
  • 高速度:
    • ADS8681W:1MSPS
    • ADS8685W:500kSPS
    • ADS8689W:100kSPS
  • 入力範囲をソフトウェアでプログラム可能
    • バイポーラ差動範囲:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V
    • ユニポーラ差動範囲:0V ~ 12.288V、0V ~ 10.24V、0V ~ 6.144V、0V ~ 5.12V
  • アナログ電源 (5V):1.65V~5V の I/O 電源
  • 1MΩ 以上の一定の抵抗性入力インピーダンス
  • 入力帯域幅:450kHz
  • 入力過電圧保護:最大 ±20V
  • オンチップの低ドリフト 4.096V 基準電圧
  • 優れた性能
    • DNL:±0.6LSB、INL:±0.6LSB
    • 信号対雑音比:80dB、THD:-105dB
  • 高 / 低スレッショルドのアラーム機能
  • デイジー チェーン対応の multiSPI™ インターフェイス
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃

The ADS8681W、ADS8685W、および ADS8689W は、 は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) トポロジを使った統合型データ アクイジション システム ファミリの製品です。これらのデバイスには、高速、高精度の SAR ADC と、統合型の差動アナログ フロントエンド (AFE) 入力ドライバ回路が。ADS868xW には、最大 ±20V の過電圧保護回路と、温度ドリフトが非常に小さい 4.096V のオンチップ基準電圧が内蔵されています。

これらのデバイスは 5V の単一アナログ電源でが、真のバイポーラ入力範囲とユニポーラ入力範囲をサポートします。バイポーラ入力範囲は ±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V、±2.56V です。また、ユニポーラ入力範囲は 0V~12.288V、10.24V、6.144V、5.12V です。これらのデバイスは、選択した入力範囲にかかわらず、高い抵抗性入力インピーダンス (1MΩ 以上) を実現しています。

内蔵の multiSPI デジタル インターフェイスは、従来の SPI プロトコルと下位互換性があります。さらに、設定可能な機能により、広範なホスト コントローラとの接続が簡素化されます。

The ADS8681W、ADS8685W、および ADS8689W は、 は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) トポロジを使った統合型データ アクイジション システム ファミリの製品です。これらのデバイスには、高速、高精度の SAR ADC と、統合型の差動アナログ フロントエンド (AFE) 入力ドライバ回路が。ADS868xW には、最大 ±20V の過電圧保護回路と、温度ドリフトが非常に小さい 4.096V のオンチップ基準電圧が内蔵されています。

これらのデバイスは 5V の単一アナログ電源でが、真のバイポーラ入力範囲とユニポーラ入力範囲をサポートします。バイポーラ入力範囲は ±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V、±2.56V です。また、ユニポーラ入力範囲は 0V~12.288V、10.24V、6.144V、5.12V です。これらのデバイスは、選択した入力範囲にかかわらず、高い抵抗性入力インピーダンス (1MΩ 以上) を実現しています。

内蔵の multiSPI デジタル インターフェイスは、従来の SPI プロトコルと下位互換性があります。さらに、設定可能な機能により、広範なホスト コントローラとの接続が簡素化されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS868xW バイポーラ入力範囲をプログラム可能な 16 ビット、高速、単一電源 SAR (逐次比較) ADC データ アクイジション システム データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/05
アプリケーション概要 サーボドライブの高精度 ADC (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS8681WEVM-PDK — ADS8681W 評価基板

ADS8681WEVM-PDK は、逐次比較レジスタ (SAR) アナログ-デジタル コンバータ (ADC) に基づいた統合型データ アクイジション システムである、 ADS8681Wの性能を評価するためのプラットホームです。このデバイスは高速、高精度の SAR ADC、統合型差動アナログ フロントエンド (AFE) 入力ドライバ回路、最大 ±20V の過電圧保護回路、低温ドリフトのオンチップ 4.096V 基準電圧を特徴としています。この評価キットは、ADS8681WEVM ボードと高精度ホスト インターフェイス( PHI)コントローラ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian