JAJSWJ2 May 2025 ADS9127 , ADS9128 , ADS9129
PRODUCTION DATA
ADS912x には、デバイス内部の温度を測定するための 10 ビットの温度センサが搭載されています。表 6-2 に示されているシーケンスに従って、SPI で温度センサの出力を読み出します。ADC データ インターフェイスに依存せず、いつでも温度センサのデータを読み出すことができます。
式 1 は温度センサの伝達関数を計算します。
| レジスタ アドレス | レジスタ バンク | 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0x90 | 1 | 0x4000 | レジスタを書き込み、アドレス 0x91 の温度センサ出力をロードします |
| 0x91 | 1 | 10 ビットの温度センサ データ | 温度センサ出力のレジスタを読み出します |
| 0x90 | 1 | 0x0000 | 書き込みレジスタ |