JAJSOB0E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | 説明 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 1.2V SOC コア電源 | 1.140 | 1.200 | 1.260 | V | |
| VDDAR1、VDDAR2、VDDAR3 | SRAM アレイ電源 | 1.140 | 1.200 | 1.260 | V | |
| VDDS18 | 基板経由で配線されたバイアス LDO からの 1.8V IO バイアス電源 | 1.710 | 1.800 | 1.890 | V | |
| VDDS33 | 3.3V IO 電源 | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V | |
| VDDA18_OSC_PLL | PLL の 1.8V アナログ電源。アナログ LDO 出力からボードを介して配線 | 1.710 | 1.800 | 1.890 | V | |
| VDDA33 | アナログ 3.3V 電源 | 3.135 | 3.300 | 3.465 | V | |
| VDDA18 | 1.8V アナログ電源。1.8V アナログ LDO 出力からボードを介して配線 | 1.710 | 1.800 | 1.890 | V | |
| TJ | 動作ジャンクション温度範囲 | 産業用 A | -40 | 105 | °C | |
| 車載用 I | -40 | 125 | ||||
| 拡張車載用 M | -40 | 150 | ||||