JAJSGC7F December 2015 – May 2019 AM5726 , AM5728 , AM5729
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f(baud) | Maximum programmable baud rate | 15 pF | 12 | MHz | ||
| 30 pF | 0.23 | |||||
| 100 pF | 0.115 | |||||
| 2 | tw(TX) | Pulse width, transmit data bit, 15/30/100 pF high or low | U - 2(1) | U + 2(1) | ns | |
| 3 | tw(RTS) | Pulse width, transmit start bit, 15/30/100 pF high or low | U - 2(1) | U + 2(1) | ns | |
Figure 7-32 UART Timing