JAJSGC7F December 2015 – May 2019 AM5726 , AM5728 , AM5729
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tw(EDIO_SOF) | Pulse duration, EDIO_SOF | 4*P (1) | 5*P (1) | ns |
| 2 | tsu(EDIO_DATA_IN-EDIO_SOF) | Setup time, EDIO_DATA_IN valid before EDIO_SOF active edge | 20.00 | ns | |
| 3 | th(EDIO_SOF-EDIO_DATA_IN) | Hold time, EDIO_DATA_IN valid after EDIO_SOF active edge | 20.00 | ns |
Figure 7-99 PRU-ICSS ECAT Input Validated With SOF