JAJSSK1F December 2023 – November 2026 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-119、図 6-100、表 6-120、図 6-101 に、OSPI0 タップ DDR モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。
| 番号 | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O13 | tsu(D-CLK) | セットアップ時間、OSPI0_D[7:0] 有効から OSPI0_CLK のエッジまで | ループバックなし | (17.04 - (0.975T(1)R(2))) | ns | |
| O14 | th(CLK-D) | ホールド時間、OSPI0_CLK のアクティブ エッジ後に OSPI0_D[7:0] を有効に保持すべき時間 | ループバックなし | (- 3.16 + (0.975T(1)R(2))) | ns | |
図 6-100 OSPI0 のタイミング要件 – タップ DDR、ループバックなし| 番号 | パラメータ | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | tc(CLK) | サイクル時間、OSPI0_CLK | 40 | ns | ||
| O2 | tw(CLKL) | パルス幅、OSPI0_CLK low | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
| O3 | tw(CLKH) | パルス幅、OSPI0_CLK high | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
| O4 | td(CSn-CLK) | 遅延時間、OSPI0_CSn[3:0] アクティブ エッジから OSPI0_CLK 立ち上がりエッジまで | ((0.475P(1)) + ((0.975M(2)R(5)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025M(2)R(5)) + 1) | ns | |
| O5 | td(CLK-CSn) | 遅延時間、OSPI0_CLK 立ち上がりエッジから OSPI0_CSn[3:0] 非アクティブ エッジまで | ((0.475P(1)) + (0.975N(3)R(5)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025N(3)R(5)) + 1) | ns | |
| O6 | td(CLK-D) | 遅延時間、OSPI0_CLK アクティブ エッジから OSPI0_D[7:0] 遷移まで | (- 5.04 + (0.975(T(4) + 1)R(5)) - (0.525P(1))) |
(3.64 + (1.025(T(4) + 1)R(5)) - (0.475P(1))) |
ns | |
図 6-101 OSPI0 のスイッチング特性 – タップ DDR、ループバックなし