JAJSSK1C December 2023 – October 2025 AM62P , AM62P-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HS400 データ転送で定義された最大レートで eMMC を動作させるためには、厳格なボード設計およびシミュレーション ガイドラインへの準拠が求められます。これは、高速動作を実現するうえで極めて重要な PCB 設計上の課題です。
「AM62Px eMMC HS400 基板の設計およびシミュレーション ガイドライン」アプリケーション ノートでは、eMMC HS400 インターフェイス実装に関する指針を示しており、特に信号終端、信号配線仕様、電源設計に重点を置いています。さらに、ボード モデルの抽出と検証、コンデンサ ループのインダクタンス、AC インピーダンス、IBIS モデル シミュレーションなど、シミュレーション手法についても解説しています。
これらのガイドラインに従うことは、信号の完全性を確保し、高速動作を実現するために不可欠です。