JAJSL34H January 2021 – December 2025 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] | 信号 の種類 [2] | 説明 [3] | ALV ピン [4] |
|---|---|---|---|
| TIMER_IO0 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | C18、K18 |
| TIMER_IO1 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | B19、K19 |
| TIMER_IO2 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | A17、L21 |
| TIMER_IO3 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | B17、K21 |
| TIMER_IO4 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | C17、L20 |
| TIMER_IO5 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | D17、J19 |
| TIMER_IO6 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | B16、D19、T1 |
| TIMER_IO7 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | A16、C20、U7 |
| TIMER_IO8 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | P19、V7 |
| TIMER_IO9 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | R21、W7 |
| TIMER_IO10 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | C13、U13 |
| TIMER_IO11 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | D14、U1 |