JAJSL34F January 2021 – October 2023 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AM64x は、Sitara™ 産業用グレード・ファミリを拡張したヘテロジニアス Arm® プロセッサです。AM64x は、リアルタイムの処理とアプリケーション処理を伴う通信との独自な組み合わせが求められる、モーター・ドライブやプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) のような産業用アプリケーション向けに構築されています。AM64x は、Sitara デバイスのギガビット TSN 対応 PRU-ICSSG を 2 インスタンス搭載し、さらに最大 2 つの Arm® Cortex®-A53 コア、最大 4 つの Cortex-R5F MCU、1 つの Cortex-M4F MCU を搭載しています。
AM64x は、高性能 R5F、密結合メモリ・バンク、構成可能な SRAM パーティショニング、SoC 内外の高速データ移動を可能にする対ペリフェラル専用の低レイテンシ・パスを使用して、リアルタイム性能を発揮するように設計されています。この決定論的アーキテクチャは、サーボ・ドライブに見られる厳密な制御ループを AM64x が処理することを可能にし、AM64x のペリフェラル (例:FSI、GPMC、PWM、シグマ・デルタ・デシメーション・フィルタ、アブソリュート・エンコーダ・インターフェイス) は、これらのシステムに見られる各種アーキテクチャを実現するのに役立ちます。
Cortex-A53 は、Linux アプリケーションに必要な強力なコンピューティング エレメントを提供します。Linux およびリアルタイム (RT) Linux は、TI のプロセッサ SDK Linux を通じて提供されており、最新の長期サポート (LTS) Linux カーネル、ブートローダ、Yocto ファイル・システムに毎年更新されます。AM64x は、構成可能なメモリ パーティション分割により、Linux アプリケーションとリアルタイム ストリーム間の分離を実現することで、Linux の世界とリアルタイムの世界を橋渡しします。Cortex-A53 は 厳密に Linux 用 DDR から動作するように割り当てることができます。また、内蔵 SRAM は、さまざまなサイズに分割して、Cortex-R5F がまとめて使用したり、または個別に使用したりできます。
AM64x は、EtherCAT サブデバイス、PROFINET デバイス、EtherNet/IP アダプタ、IO-Link マスタのためのフル・プロトコル・スタックなどフレキシブルな産業用通信機能を提供します。PRU_ICSSG は、ギガビットおよび TSN ベースのプロトコルの機能を提供します。また、PRU-ICSSG を使うと、シグマ・デルタ・デシメーション・フィルタ、アブソリュート・エンコーダ・インターフェイスなどのインターフェイスも SoC に追加できます。
機能安全のための機能は、内蔵の Cortex-M4F と専用ペリフェラルによって実現されます。このペリフェラルは、SoC のその他の部分から完全に分離できます。AM64x はセキュア・ブートもサポートしています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
AM6442 | ALV (FCBGA、441) | 17.2mm × 17.2mm |
AM6441 | ALV (FCBGA、441) | 17.2mm × 17.2mm |
AM6422 | ALV (FCBGA、441) | 17.2mm × 17.2mm |
AM6421 | ALV (FCBGA、441) | 17.2mm × 17.2mm |
AM6412 | ALV (FCBGA、441) | 17.2mm × 17.2mm |
AM6411 | ALV (FCBGA、441) | 17.2mm × 17.2mm |