JAJSRV6 October 2025 AMC0306M05
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AMC0x06M05 にフルスケール入力信号が印加された場合、デバイスは DOUT の 128 ビットごとに 1 または 0 を生成します。このプロセスのタイミング図を、図 7-6 に示します。検出される信号の実際の極性に応じて、単一の 1 または 0 が生成されます。フルスケール信号は、|VINP – VINN| ≥ |VClipping|と定義されます。この方法により、AVDDが消失した状態と、フルスケール入力信号の状態とを、システムレベルで区別できます。デジタル ビット ストリームの診断に関するサンプルコードについては、『C2000™ の構成可能ロジック ブロック (CLB) を使用したデルタ シグマ変調器のビット ストリームの診断』アプリケーション ノート を参照してください。