JAJSRV6 October 2025 AMC0306M05
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tH | CLKIN立ち上がりエッジ後のDOUTホールド時間 | CLOAD = 15pF | 12 | ns | ||
| tD | CLKIN の立ち上がりエッジから DOUT 有効までの遅延 | CLOAD = 15pF | 30 | ns | ||
| tr | DOUT の立ち上がり時間 | 10% ~ 90%、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、CLOAD = 15pF | 2.5 | 6 | ns | |
| 10% ~ 90%、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、CLOAD = 15pF | 3.2 | 6 | ||||
| tf | DOUT の立ち下がり時間 | 10% ~ 90%、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、CLOAD = 15pF | 2.2 | 6 | ns | |
| 10% ~ 90%、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、CLOAD = 15pF | 2.9 | 6 | ||||
| tSTART | デバイスの起動時間 | DVDD ≥ 2.7V からビットス トリームが有効、0.1% セトリングで、AVDD が 0 から 3.0V までのステップ | 100 | µs | ||