JAJSXH0 November 2025 AMC1200C
PRODUCTION DATA
AMC1200Cは、入力電圧に比例した OUTP ピンおよび OUTN ピンに差動アナログ出力電圧を提供します。VFSR, MIN から VFSR, MAX までの入力電圧範囲について、デバイスは次のような線形応答を行います。出力電圧は次のようになります。
ゼロ入力では、両方のピンが電気的特性の表に規定されているように、同じ同相出力電圧 VCMout を出力します。絶対入力電圧が |VFSR | を超え、|VClipping| を下回る場合、差動出力電圧の大きさは引き続き増加しますが、直線性性能は低下します。入力電圧が Vclipping 値を超える場合、出力は、図 6-2 に示すように VCLIPout の差動出力電圧で飽和します。
AMC1200C出力ではフェイルセーフ機能が備わっているため、システム レベルでの診断が容易になります。図 6-2はフェイルセーフ モードでの動作を示しており、AMC1200Cは通常の動作条件では発生しない負の差動出力電圧を出力します。フェイルセーフ出力がアクティブです。
電気的特性表に規定されている最大 VFAILSAFE 電圧を、システム レベルでのフェイルセーフ検出の基準値として使用してください。