JAJSLA0A February 2022 – July 2022 AMC23C12
PRODUCTION DATA
高速な過電流 の検出は、DC/DC コンバータおよびモーター制御アプリケーションで一般的な要件で、図 8-1 に示すように AMC23C12 絶縁ウィンドウ・コンパレータを使用して実装できます。
外部シャント抵抗 RSHUNT を流れる負荷電流によって電圧降下が発生し、制御目的で AMC1300B によって検出されます。同じ電圧が、電流検出アンプと並列に接続された AMC23C12 によって監視され、正と負のフォルト電流を検出するための高速なセンシング・パスになります。過電流検出スレッショルドは外付け抵抗 R1 によって設定され、過電流イベントはオープン・ドレイン出力 OUT で通知されます。
図 8-1 に示すように、ハイサイドに内蔵された低ドロップアウト (LDO) レギュレータにより、VDD1 入力を一般的に使用されるフローティング・ゲート・ドライバ電源に直接接続できます。また、AMC23C12 はレギュレートされた電源を AMC1300B と共有できます。この場合、AMC23C12 の VDD1 ピンを AMC1300B の VDD1 ピンと R4 に直接接続する必要はありません。短い応答時間と優れた同相過渡耐性 (CMTI) を備えた AMC23C12 を使うと、ノイズの多い環境でも信頼性と精度の高い動作を確実に実現できます。