JAJSLA0A February   2022  – July 2022 AMC23C12

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 タイミング図
    12. 6.12 絶縁特性曲線
    13. 6.13 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 リファレンス入力
      3. 7.3.3 絶縁チャネルの信号伝送
      4. 7.3.4 オープン・ドレイン・デジタル出力
        1. 7.3.4.1 透過出力モード
        2. 7.3.4.2 ラッチ出力モード
      5. 7.3.5 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      6. 7.3.6 VDD1 のブラウンアウトおよび電源喪失時の動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 過電流の検出
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
      2. 8.2.2 過電圧検出
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト・プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  10. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

過電圧検出

産業用モーター・ドライブ・システムは一般に、アクティブまたはパッシブの整流段を使用し、単相または 3 相の AC ライン入力から、高電圧の DC リンク電位を生成します。DC リンク電圧は、制御のため AMC1311B などの絶縁アンプによって検出されます。DC リンク・レールに接続された出力段は、(ブレーキ動作中など) 発生する可能性のある過電圧条件に敏感な場合があります。絶縁アンプは、過電圧状態の場合に DC リンク電圧を低減するための適切なアクション (たとえば、ブレーク抵抗をオンにする) を実行するのに十分な速度でシステム・コントローラにアラートを送れない場合があります。したがって、過電圧状態を検出するには、高速の絶縁コンパレータが必要です。

図 8-2 に、AMC1311B 絶縁アンプによって DC リンク電圧が検出されるアクティブ整流段を示します。AMC23C12 は、AMC1311B と並列に接続され、RSNS の両端の電圧を監視して、過電圧状態を検出します。過電圧トリップ・スレッショルドは、 AMC23C12 の REF ピンに接続されている R1 抵抗によって設定されます。AMC23C12 のオープン・ドレイン OUT ピンは、MCU の GPIO または割り込みピンに接続され、入力電圧 (VIN) がリファレンス電圧 (VREF) を超えるとアクティブに Low になります。

図 8-2 AMC23C12 による過電圧検出