JAJSKQ7 October 2021 BQ25170J
PRODUCTION DATA
BQ25170J は、スペースの制約が厳しい携帯用アプリケーションに適した 1 セル・リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ用統合型 800mA リニア・チャージャです。本デバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。安全タイマの継続時間内でのバッテリのフル充電がシステムの平均的な負荷によって妨げられない限り、システムの負荷をバッテリと並列に配置できます。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。
このデバイスは、リチウムイオン・バッテリを充電するための 3 つの段階を備えています。完全に放電されたバッテリを回復させるためのプリチャージ、電荷の大半を供給するための高速充電定電流、最大容量に到達させるための電圧レギュレーションです。
これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。
充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電の自動終了の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗で設定できます。プリチャージおよび終了電流スレッショルドは、高速充電電流の設定に応じて設定されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25170J | WSON (8) | 2.0mm × 2.0mm |