JAJSXD1 October 2025 BQ25692-Q1
ADVANCE INFORMATION
このデバイスは、2.5V 〜 36V の広い入力電圧制限範囲に対応しており、高電圧充電をサポートします。また、自動検出を容易にするため、入力電圧制限 (VINDPM) のスレッショルドを設定する 2 つの方法を提供します。
FORCE_VINDPM = 0 の場合、VINDPM スレッショルド設定アルゴリズムが有効になり、以下の条件下で VINDPM 制限が自動的に変更されます:
充電器は、デフォルトの VINDPM スレッショルドを次のように自動的に設定します:
EN_HIZ ビットを切り替えることで、無負荷の VIN をいつでも測定し直します。コンバータはスイッチングを停止し、VINDPM レジスタ フィールドが更新されます。HIZ トグル イベント中にシステム電圧を維持するには、ホストはバッテリが存在していることを確認する必要があります。
無負荷時の VIN が VINDPM レジスタの範囲外の場合、充電器は状況に応じて VINDPM レジスタを最小値 (2.5V) または最大値 (36V) に設定します。