JAJSXD1 October   2025 BQ25692-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  デバイスのパワーオン リセット
      2. 6.3.2  バッテリのみの電源オン状態
      3. 6.3.3  デバイスの高インピーダンス状態
      4. 6.3.4  REGN LDO の起動
      5. 6.3.5  デフォルトの VINDPM 設定
      6. 6.3.6  CELL、ICHG、VCHG ピンによるデフォルトの充電プロファイル設定
      7. 6.3.7  昇降圧コンバータの動作
        1. 6.3.7.1 パルス周波数変調 (PFM)
        2. 6.3.7.2 スイッチング周波数およびディザリング機能
      8. 6.3.8  順方向 (シンク) 動作
        1. 6.3.8.1 パワー パス管理
          1. 6.3.8.1.1 動的なパワー マネージメント
            1. 6.3.8.1.1.1 ILIM_HIZ ピン
            2. 6.3.8.1.1.2 入力電流オプティマイザ (ICO)
        2. 6.3.8.2 バッテリ充電管理
          1. 6.3.8.2.1 バッテリ検出
          2. 6.3.8.2.2 自律的充電サイクル
          3. 6.3.8.2.3 バッテリ充電プロファイル
          4. 6.3.8.2.4 充電終了
          5. 6.3.8.2.5 充電安全タイマ
          6. 6.3.8.2.6 CV タイマ
          7. 6.3.8.2.7 サーミスタの検証
            1. 6.3.8.2.7.1 充電モードでの JEITA ガイドラインの準拠
            2. 6.3.8.2.7.2 逆方向モードでの低 / 高温ウィンドウ
        3. 6.3.8.3 バイパス モード
      9. 6.3.9  リバース (ソース) モード (USB On-The-Go)
        1. 6.3.9.1 逆方向 (ソース) モード動作
        2. 6.3.9.2 バックアップ電源モード
        3. 6.3.9.3 逆方向バイパス モード
      10. 6.3.10 ステータス出力 ( STAT および INT)
        1. 6.3.10.1 パワー グッド インジケータ (PG_STAT)
        2. 6.3.10.2 充電ステータス インジケータ (STAT ピン)
        3. 6.3.10.3 ホストへの割り込み (INT)
      11. 6.3.11 シリアル インターフェイス
        1. 6.3.11.1 データの有効性
        2. 6.3.11.2 開始条件と停止条件
        3. 6.3.11.3 バイト フォーマット
        4. 6.3.11.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
        5. 6.3.11.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
        6. 6.3.11.6 シングル書き込みおよび読み出し
        7. 6.3.11.7 マルチ書き込みおよびマルチ読み取り
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ホスト モードとデフォルト モード
      2. 6.4.2 レジスタ ビットのリセット
    5. 6.5 レジスタ マップ
      1. 6.5.1 BQ25692Q1 のレジスタ
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション設計例
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 インダクタの選択
        2. 7.2.2.2 コンデンサ
        3. 7.2.2.3 降圧モード入力 (V IN) コンデンサ
        4. 7.2.2.4 昇圧モード出力 (VOUT) コンデンサ
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 付録:パッケージ オプション
    2. 10.2 テープおよびリール情報
    3. 10.3 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RBA|26
サーマルパッド・メカニカル・データ

シリアル インターフェイス

このデバイスでは、I2C 互換のインターフェイスを使用して柔軟な充電パラメータのプログラミングと、デバイスのステータスの瞬時の報告を行えます。I2C は、双方向 2 線式のシリアル インターフェイスです。必要なのは、シリアル データ ライン (SDA) と シリアル クロック ライン (SCL) の 2 本のオープンドレイン バス ラインのみです。データ転送を実行する際は、デバイスをコントローラまたはターゲットとして扱います。コントローラは、バス上でデータ転送を開始し、その転送を許可するクロック信号を生成するデバイスです。その際、アドレス指定されたデバイスはすべてターゲットとみなされます。

このデバイスは、アドレス 0x6B のターゲット デバイスとして動作し、マイコンやデジタル信号プロセッサなどのコントローラ デバイスから、レジスタ マップ で定義されたレジスタを介して制御入力を受け取ります。マップで定義されたレジスタの外側で読み出されたレジスタは、0xFF を返します。I2C インターフェイスは、標準モード (最大 100kbit/s)、高速モード (最大 400kbit/s)、および高速モード プラス (最大 1 Mbit/s) のいずれにも対応しています。バスが空いていると、両方のラインが HIGH になります。SDA ピンと SCL ピンはオープン ドレインであり、電流ソースまたはプルアップ抵抗経由で正の電源電圧に接続する必要があります。

システム注記:16 ビットのレジスタはすべてリトル エンディアンと定義され、最上位バイトは上位アドレスに割り当てられます。16 ビット レジスタの書き込みは連続して実行する必要があり、TI は マルチ書き込みおよびマルチ読み取りで説明されているマルチライト方式でのプログラミングを推奨しています。