JAJSEF8D March 2014 – January 2018
PRODUCTION DATA.
テキサス・インスツルメンツのbq27742-G1は、特許取得済みの Impedance Track™技術を採用したシングルセル・リチウムイオン・バッテリ・パック用の残量計であり、バッテリ残量およびシステム動作時間の極めて高精度なレート/温度/経年変化補償予測を提供できます。また、ハイサイド・プロテクタを完全統合しているため、個別にリチウムイオン保護回路を設ける必要がなく、過電圧、低電圧、充電時の過電流、放電時の過電流、放電時の短絡といった状態に対する、さまざまな高精度のフォルト検出機能を備えています。ハードウェア保護機能は、内蔵されたデータ・フラッシュを使用してプログラミング可能なため、既存のデバイスを簡単に再構成して、さまざまな最終機器のニーズに応えることができます。
この残量計は、バッテリ残量(mAh)、充電状態(%)、空になるまでの動作時間(分単位)、電圧(mV)、電流(mA)、温度(℃)などの情報を提供する一方、バッテリの全寿命を通じて重要なパラメータを記録することもできます。また、ホストへの割り込みにも対応しており、検出されたさまざまな重要なバッテリ状態をシステムに通知します。
DSBGAは、スペースに制約のあるアプリケーションに最適な15ボール・パッケージ(2.78mm×1.96mm)です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
BQ27742YZFR-G1 | YZF (15) | 2.78mm×1.96mm |
BQ27742YZFT-G1 |