JAJSS99 November 2023 BQ27Z558
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツの BQ27Z558 Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューションは高度に統合された、正確な 1 シリーズ (1 個の直列) セルのバッテリ残量計で、フラッシュによりプログラム可能なカスタム RISC (Reduced Instruction-Set CPU) と、リチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ パック用の SHA-256 認証機能が搭載されています。1 シリーズ・セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。
BQ27Z558 バッテリ残量計は、I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行います。また、高精度残量測定アプリケーションに役立つ複数の重要な機能を搭載しています。温度検出機能 (内部および外部のオプション) が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。
部品番号 (1) | パッケージ | パッケージ・サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ27Z558 | DSBGA (12) | 1.67mm × 2.05mm |