JAJSNA7A November 2021 – February 2022 BQ27Z746
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツの BQ27Z746 Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューションは、高集積、高精度の 1 シリーズ・セル残量計および保護ソリューションです。
BQ27Z746 は、フラッシュ・プログラマブル・カスタム RISC (Reduced Instruction Set CPU)、安全保護機能、差動バッテリ・センシング・アナログ出力、1 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック認証機能を備えた完全統合型パック・ベース・ソリューションです。
BQ27Z746 バッテリ残量計は、I2C 互換インターフェイス通信機能、超低消費電力 TI BQBMP プロセッサ、高精度アナログ測定機能、内蔵フラッシュ・メモリ、N-CH ハイサイド FET ドライバ、SHA-2 認証変換レスポンダを 1 つの完全な高性能バッテリ管理ソリューションに統合しています。
部品番号 | パッケージ 1 | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ27Z746 | YAH (15) | 1.7mm × 2.6mm |