JAJSSG6 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツの BQ76972 デバイスは、3~16 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ パック向けの高集積高精度バッテリ モニタ / プロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル・バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド・チャージ・ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO、400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ76972 デバイスは、48 ピンの TQFP パッケージで供給されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ76972xy | PFB (48 ピン) | 7mm × 7mm |