JAJSQG9C April 2023 – June 2023 CC2340R5
PRODUCTION DATA
SimpleLink™CC2340R5 デバイスは、 Bluetooth® 5.3 Low Energy と独自の 2.4GHz アプリケーションを対象とした 2.4GHz のワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。 このデバイスは、オンチップのデュアル・イメージの OAD (Over the Air Download) サポートに最適化されています。ビル・オートメーション (ワイヤレス・センサ、照明制御、ビーコン)、アセット・トラッキング、医療、リテール EPOS (電子 POS)、ESL (電子棚札)、パーソナル・エレクトロニクス (玩具、HID、スタイラス・ペン) の市場における(1)。 デバイスの主な機能は次のとおりです。
CC2340R5 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。 SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2340R52E0RGER | QFN24 | 4.00mm × 4.00mm |
CC2340R52E0RKPR | QFN40 | 5.00mm × 5.00mm |