JAJSDZ1B January 2017 – October 2020 CC2640R2F-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|
ESR Equivalent series resistance(2) | 6 pF < CL ≤ 9 pF | 20 | 60 | Ω | |
ESR Equivalent series resistance(2) | 5 pF < CL ≤ 6 pF | 80 | Ω | ||
LM Motional inductance(2) | Relates to load capacitance (CL in Farads) | < 1.6 × 10–24 / CL2 | H | ||
CL Crystal load capacitance(2) | 5 | 9 | pF | ||
Crystal frequency(2)(3) | 24 | MHz | |||
Crystal frequency tolerance(2)(4) | –40 | 40 | ppm | ||
Start-up time(3)(5) | 150 | µs |