JAJSWL0 May   2025 CD3268A , CD3269A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 eN-MIC マイク内蔵ノイズ測定
    2. 6.2 電流の測定
    3. 6.3 MICPWR の出力電圧測定
    4. 6.4 トーン モード スレッショルド測定値
    5. 6.5 インピーダンス測定
    6. 6.6 トーン モード出力測定値
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 トーン モードの起動タイミング
      2. 7.3.2 認証
      3. 7.3.3 シャント レギュレータ
      4. 7.3.4 パワー オン リセット
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 ボタン モード
      2. 7.4.2 トーン モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ボタン モード

CD326x が 2.35V (標準) 未満の MIC ピンの電圧を検出すると、CD326x は MIC ピンと REM ピンを互いに短絡し、他のすべての入力と出力をディセーブルします。ボタン押下イベントが発生すると、ボタンが押されているときにマイクロフォン バイアス ラインの DC 電圧が変化します。図 7-4 に示す抵抗値を使用するとき、特定のボタン押下に対応する DC 電圧を、表 8-2 に示します。その後、この DC レベルは、マイクロフォン バイアスライン (MIC ピン) に接続された専用オーディオ インターフェイスにより検出できます。

スイッチ S0 は、MIC ピンをグランドに短絡する独自のスイッチです (通常、専用オーディオ インターフェイスにより制御)。スイッチ S0 が MIC ピンをグランドに短絡すると、専用オーディオ インターフェイスによって CD326x からの電力がなくなります。電源が回復すると、CD326x は MIC ピンで検出された電圧に応じてボタン モードまたはトーン モードに移行します。

表 7-1 一般的なスイッチ電圧の値 (ボタン モード)
スイッチ閉MIC ピンの電圧 (V)(1)
S00
S11.510
S21.603
S31.690
S41.779
VMICBIAS は、MIC ピンへの電圧です。2.0V (標準値)
CD3268A CD3269A 推奨されるボタン モードの抵抗値
≤1% の抵抗を推奨
図 7-4 推奨されるボタン モードの抵抗値