JAJSED4A September 2013 – January 2018 CSD13202Q2
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| RθJC | Thermal resistance junction-to-case(1) | 6.4 | °C/W | ||
| RθJA | Thermal resistance junction-to-ambient(1)(2) | 60 | °C/W | ||
![]() |
Max RθJA = 60 when mounted on 1 in2 (6.45 cm2) of 2-oz (0.071-mm) thick Cu. | ![]() |
Max RθJA = 210 when mounted on minimum pad area of 2-oz (0.071-mm) thick Cu. |