JAJSFP9C July   2018  – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 デジタル / アナログ コンバータ (DAC) アーキテクチャ
        1. 6.3.1.1 DAC の伝達関数
        2. 6.3.1.2 DAC レジスタ構造
          1. 6.3.1.2.1 DAC レジスタの同期および非同期更新
          2. 6.3.1.2.2 ブロードキャスト DAC レジスタ
          3. 6.3.1.2.3 DAC 動作のクリア
      2. 6.3.2 内部リファレンス
      3. 6.3.3 デバイス リセット オプション
        1. 6.3.3.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.3.3.2 ハードウェア リセット
        3. 6.3.3.3 ソフトウェア リセット
      4. 6.3.4 過熱保護
        1. 6.3.4.1 アナログ温度センサ:TEMPOUT ピン
        2. 6.3.4.2 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 トグル モード
      2. 6.4.2 差動モード
      3. 6.4.3 パワーダウン モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 スタンドアロン動作
        1. 6.5.1.1 ストリーミング モード動作
      2. 6.5.2 デイジー チェーン動作
      3. 6.5.3 フレームエラー チェック
  8. レジスタ マップ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RHA|40
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

12 ビットの DAC61416、14 ビットの DAC71416、16 ビットの DAC81416 (DACx1416) は、16 チャネルのバッファ付き高電圧出力 D/Aコンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx1416には、低ドリフト、2.5V の内部リファレンスが搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの精度リファレンスが不要になります。これらのデバイスは単調性が保証されており、±1LSB INL の高い直線性を提供します。

出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールのバイポーラ出力電圧の ±20V、±10V、±5V、±2.5V、およびフルスケールのユニポーラ出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。内蔵された DAC 出力バッファは最大 25mA のシンクおよびソースが可能であり、追加のオペアンプの必要性を減らします。チャネルの各ペアは、オフセット較正付きの差動出力を供給するように構成可能です。3つの専用A-Bトグル ピンにより、最大3つの周波数についてディザリング信号を生成できます。

DACx1416 にはパワー オン リセット (POR) 回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスのレジスタが動作用に正しく構成されるまで、出力がこの状態に維持されます。

DACx1416への通信は、1.7V~5.5Vでの動作をサポートする 4線式シリアル インターフェイスにより行われます。

製品情報
部品番号 分解能 パッケージ (1)
DAC61416 12 ビット RHA (VQFN、40)
DAC71416 14 ビット
DAC81416 16 ビット
詳細については、セクション 11 を参照してください。
DAC61416 DAC71416 DAC81416 機能ブロック図機能ブロック図