JAJS017N March 2000 – April 2020 DCP020503 , DCP020505 , DCP020507 , DCP020509 , DCP020515D , DCP021205 , DCP021212 , DCP021212D , DCP021515 , DCP022405 , DCP022405D , DCP022415D
PRODUCTION DATA
DCP02 シリーズは、2W、絶縁型、非安定型の DC/DC コンバータ・モジュール・ファミリです。必要な外付け部品を最小限にとどめ、オンチップのデバイス保護機能を内蔵した DCP02 シリーズは、出力ディセーブルや、スイッチング周波数の同期などの追加機能も提供します。
これらの機能を備え、小型である DCP02 シリーズは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。
| 型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DCP02xxxx | PDIP (7) | 19.18mm×10.60mm |
| SOP (12) | 17.90 mm × 10.33 mm |
単一出力のブロック図