ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCP020509

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 2W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 2W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (DVB) 12 184.907 mm² (17.9 mm × 10.33 mm) PDIP (NVA) 7 180.292 mm² (19.18 mm × 9.4 mm)
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加: 60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • EN55022 Class B の EMC に準拠
  • 7 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
  • Input voltage: 5V、12V、15V、24V
  • 出力電圧: 3.3V、±5V、7V、9V、±12V、±15V
  • デバイス間の同期
  • 過熱保護機能
  • 短絡保護
  • 高効率
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加: 60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • EN55022 Class B の EMC に準拠
  • 7 ピン PDIP および 12 ピン SOP パッケージ
  • Input voltage: 5V、12V、15V、24V
  • 出力電圧: 3.3V、±5V、7V、9V、±12V、±15V
  • デバイス間の同期
  • 過熱保護機能
  • 短絡保護
  • 高効率

DCP02 シリーズは、2W、絶縁型、非安定型の DC/DC コンバータ・モジュール・ファミリです。必要な外付け部品を最小限にとどめ、オンチップのデバイス保護機能を内蔵した DCP02 シリーズは、出力ディセーブルや、スイッチング周波数の同期などの追加機能も提供します。

これらの機能を備え、小型である DCP02 シリーズは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。

DCP02 シリーズは、2W、絶縁型、非安定型の DC/DC コンバータ・モジュール・ファミリです。必要な外付け部品を最小限にとどめ、オンチップのデバイス保護機能を内蔵した DCP02 シリーズは、出力ディセーブルや、スイッチング周波数の同期などの追加機能も提供します。

これらの機能を備え、小型である DCP02 シリーズは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCP02 シリーズ、2W、1000VRMS 絶縁型、非安定型 DC/DC コンバータ・モジュール データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2020/09/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DVB) 12 Ultra Librarian
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ