JAJSXI3A September   2025  – November 2025 DLP78TUV

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5.     11
    6. 5.5  熱に関する情報
    7. 5.6  電気的特性
    8. 5.7  タイミング要件
    9.     15
    10. 5.8  システム実装インターフェイスの荷重
    11.     17
    12. 5.9  マイクロミラー アレイの物理特性
    13.     19
    14. 5.10 マイクロミラー アレイの光学特性
    15.     21
    16. 5.11 ウィンドウの特性
    17. 5.12 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 マイクロミラー アレイ温度の計算
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 ウィンドウ アパーチャイル ミネーション オーバーフィル計算
    9. 6.9 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.9.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.9.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.9.3 ランデッド デューティ サイクルと動作時の DMD 温度
      4. 6.9.4 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 温度センサ ダイオード
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
      1. 7.4.1 DMD 電源要件
      2. 7.4.2 DMD 電源のパワーアップ手順
      3. 7.4.3 DMD 電源のパワーダウン手順
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
        1. 7.5.2.1 基板面
        2. 7.5.2.2 インピーダンス要件
        3. 7.5.2.3 パターン幅、間隔
          1. 7.5.2.3.1 電圧信号
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 デバイス サポート
      1. 8.2.1 デバイスの命名規則
    3. 8.3 デバイスのマーキング
    4. 8.4 ドキュメントのサポート
      1. 8.4.1 関連資料
    5. 8.5 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    6. 8.6 サポート・リソース
    7. 8.7 商標
    8. 8.8 静電気放電に関する注意事項
    9. 8.9 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • |
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

マイクロミラー アレイの光学特性

パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
マイクロミラーの傾斜角(2)(3)(4)(5)着地状態(1)13.514.515.5
画像性能 (6)アクティブ領域の明るいピクセル(7)グレイの 10 画面(10)0マイクロミラー
POM 内の明るいピクセル(7)(9)グレイの 10 画面(10)1
アクティブ領域の暗いピクセル(8)白色画面(11)4
隣接ピクセル(16)任意の画面0
アクティブ領域で不安定なピクセル(13)任意の画面0
マイクロミラー アレイ全体から形成されるプレーンを基準として測定されます。
マイクロミラー アレイとパッケージのデータム間には、さらに大きな変動があります。
同じデバイス上または異なるデバイス上に配置された任意の 2 つの個別マイクロミラー間で発生する可能性のある変動を表しています。
一部のアプリケーションでは、システム全体の光学設計においてマイクロミラーの傾斜角の変動を考慮することが重要です。一部のシステム光学設計では、デバイス内のマイクロミラーの傾斜角が変動すると、マイクロミラー アレイから反射された光磁界では不均一性が認識される場合があります。一部のシステム光学設計では、デバイス間でマイクロミラーの傾斜角が変動すると、色測定のバラツキ、システム効率のバラツキ、またはシステム コントラストのバラツキが生じる場合があります。
図 5-11 を参照してください。
受け入れ条件: すべての DMD 画像性能リターンは、以下の投影画像試験条件を用いて評価されます:
      試験セットのデガンマは線形である必要があります。
      テスト セットの輝度とコントラストは公称値に設定する必要があります。
      投影画像の対角サイズは、最低 60 インチであるものとします。
      投影スクリーンは 1 ゲインにするものとします。
      投影画像は、最小 8 フィートの距離から検査する必要があります。
      すべての画像性能試験において、画像はフォーカスされている必要があります。
明るいピクセルの定義:  シングル ピクセルまたはミラーがオン位置に固定され、周囲のピクセルよりも目に見えて明るいこと
暗いピクセルの定義:シングル ピクセルまたはミラーがオフ位置に固定され、周囲のピクセルよりも目に見えて暗いこと
POM の定義: アクティブ領域を囲むオフ状態のミラーによる矩形の境界
グレイの 10 スクリーンの定義: RGB 値を R = 10/255、G = 10/255、B = 10/255 に設定したフル スクリーン
白色画面の定義:  RGB 値を R = 255/255、G = 255/255、B = 255/255 に設定したフル スクリーン
隣接ピクセルの定義:共通の境界または共通のポイントを共有する 2 つ以上のスタック ピクセル (クラスタとも呼ばれます)。
不安定なピクセルの定義:パラメータをメモリにロードした順序で動作しないシングル ピクセルまたはミラー。不安定なピクセルは、画像と非同期にちらつきがあるように見えます。