DLP78TUV

アクティブ

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 385 Illumination wavelength (max) (nm) 410 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Array diagonal (in) 0.78 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Micromirror array orientation Corner Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 385 Illumination wavelength (max) (nm) 410 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Array diagonal (in) 0.78 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Micromirror array orientation Corner Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYU) 350 1127 mm² (35 mm × 32.2 mm)
  • 0.78 インチ (2cm) 対角のマイクロミラー アレイ
    • マイクロメートル サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1920 × 1080 アレイ
    • 8.2 メガピクセル (樹脂上の 3840 x 2160 ピクセル)
    • 9.0 のマイクロミラーピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • 最適な効率とコントラストの側面照明
  • 2 個の LVDS 入力データ バス
  • 専用の DLPC6422 3D プリント ライト コントローラと DLPA100 または DLPA300 電源管理による信頼性の高い動作
  • 0.78 インチ (2cm) 対角のマイクロミラー アレイ
    • マイクロメートル サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1920 × 1080 アレイ
    • 8.2 メガピクセル (樹脂上の 3840 x 2160 ピクセル)
    • 9.0 のマイクロミラーピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
    • 最適な効率とコントラストの側面照明
  • 2 個の LVDS 入力データ バス
  • 専用の DLPC6422 3D プリント ライト コントローラと DLPA100 または DLPA300 電源管理による信頼性の高い動作

DLP78TUV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、1080p および 4K UHD 画像処理システムを実現する、デジタル制御の MOEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと結合することで、この DMD は非常に鮮明で高品質の画像を表示できます。この DMD は、DLP78TUV DMD、DLPC6422 ライト コントローラ、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、および DLPA100 電源で構成されるチップセットの一部です。このコンパクトな物理サイズのチップセットは、高出力・高コントラストの光学エンジンを備えた小型フォームファクタの 4K UHD または 1080p HD イメージングを可能にする完全なシステムを提供し、高速かつ高解像度で信頼性の高い DLP 3D プリンタを実現します。

設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザインハウスなどが含まれます。

DLP78TUV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、1080p および 4K UHD 画像処理システムを実現する、デジタル制御の MOEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと結合することで、この DMD は非常に鮮明で高品質の画像を表示できます。この DMD は、DLP78TUV DMD、DLPC6422 ライト コントローラ、DLPA300 マイクロミラー ドライバ、および DLPA100 電源で構成されるチップセットの一部です。このコンパクトな物理サイズのチップセットは、高出力・高コントラストの光学エンジンを備えた小型フォームファクタの 4K UHD または 1080p HD イメージングを可能にする完全なシステムを提供し、高速かつ高解像度で信頼性の高い DLP 3D プリンタを実現します。

設計期間の短縮に役立つように、この DMD エコシステムは定評あるリソースで構成されており、これには、すぐに購入可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザインハウスなどが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 3D プリンタ向け DLP78TUV 0.78-Inch 4K UHD Digital Micromirror Device データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

3D DMD の機械的ジオメトリ

DLP-FYU-3D-DMD — DLP78xTE/NE/UV、FYU パッケージ (シリーズ 600) 3D CAD ジオメトリ付き

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
DMD マウント設計

DLP-SERIES-600-MOUNTING — Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S600 (FYU) 350 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ