JAJSF34B November 2017 – May 2022 DLPC120-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DLPC120-Q1 車載アプリケーション用 DMD ディスプレイ・コントローラは、3 つのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) (DLP3030-Q1、DLP3020-Q1、または DLP3021-Q1) のいずれかと互換性を持つチップセットの一部です。コア DLPC120-Q1 ロジックはビデオ入力を受け付け、データをフォーマットして DMD に表示するとともに、RGB LED を制御してリアルタイムの画像を作成します。また、DLPC120-Q1 は外部のシステム制御または DMD からの温度入力に基づいて、DMD の電源オンおよび電源オフ・イベントの制御も行います。外部の調光回路およびマイクロコントローラと組み合わせることで、DLPC120-Q1 は HUD アプリケーションで 5000:1 を超える広い調光範囲をサポートします。一般に、DLPC120-Q1 はホスト・プロセッサとの I2C インターフェイスでスレーブ・デバイスとなります。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPC120-Q1 | NFBGA (216) | 17.00mm × 17.00mm |