JAJSXF5A June 2025 – October 2025 DLPC6422
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DLPC6422 コントローラは、電源電圧 (1.1V1.15V、1.8V、3.3V) の配列を必要としますが、これは、パワー アップとパワー ダウンの両方のシナリオの電源シーケンスの相対的な順序に制限はありません。同様に、DLP コントローラへの供給を行う各電源のオン/オフの間に最小時間は設定されていません。ただし、DLP コントローラと電源を共有するデバイスに、電源投入シーケンスについての要件が課されることは珍しくないことにご注意ください。
通常、DLPC6422 コントローラのパワーアップシーケンスは、外部ハードウェアによって処理されます。外部電源監視回路は、電源投入時 (POSENSE = 0) に、コントローラをシステムリセット状態に保持します。この間、すべての DLP コントローラ I/O はトライステートになります。POSENSE の Low から High への遷移時にプライマリ PLL (PLLM1) はリセットから解除されますが、このコントローラは PLL がその出力をロックして安定化させるまで、デバイスの残りの部分をさらに 60ms の間リセット状態に保持します。この 60ms の遅延の後、ARM-9 関連の内部リセットのアサ―トが解除され、マイクロプロセッサが起動ルーチンを開始します。
図 7-4 システムパワーアップ シーケンス