JAJSXF5A June 2025 – October 2025 DLPC6422
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| I/O(1) | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気 | |||||||
| VDD33 | 3.3V 電源電圧、I/O | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDD18 | 1.8V 電源電圧、LVDS および DRAM | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VDD11 | 1.15V 電源電圧、コアロジック | 1.100 | 1.15 | 1.200 | V | ||
| VDD11 | 1.1V 電源電圧、コアロジック | 1.045 | 1.1 | 1.155 | V | ||
| VDD_PLLD | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VDD_PLLM1 | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VDD_PLLM2 | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VDD_PLLS | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.050 | 1.10 | 1.150 | V | ||
| VDD_PLLD | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.045 | 1.1 | 1.155 | V | ||
| VDD_PLLM1 | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.045 | 1.1 | 1.155 | V | ||
| VDD_PLLM2 | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.045 | 1.1 | 1.155 | V | ||
| VDD_PLLD | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.090 | 1.15 | 1.200 | V | ||
| VDD_PLLM1 | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.090 | 1.15 | 1.200 | V | ||
| VDD_PLLM2 | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.090 | 1.15 | 1.200 | V | ||
| VDD_PLLS | 1.8V 電源電圧、PLL アナログ | 1.090 | 1.15 | 1.200 | V | ||
| VI | 入力電圧 | USB (9) | 0 | VDD33 | V | ||
| OSC (10) | 0 | VDD33 | |||||
| 3.3V LVTTL (1、2、3、4) | 0 | VDD33 | |||||
| 3.3V I2C (8) | 0 | VDD33 | |||||
| vo | 出力電圧 | USB (8) | 0 | VDD33 | V | ||
| 3.3V LVTTL (1、2、3、4) | 0 | VDD33 | |||||
| 3.3V I2C (8) | 0 | VDD33 | |||||
| 1.8V LVDS (7) | 0 | VDD33 | |||||
| TA | 動作時周囲温度範囲 | を参照してください。(2)(3) | 0 | 55 | ℃ | ||
| TC | 上部センターケース作動温度 | を参照してください。(3)(4) | 0 | 109.16 | ℃ | ||
| TJ | 動作時接合部温度 | 0 | 111 | ℃ | |||