JAJSXF5A June 2025 – October 2025 DLPC6422
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | 公称 | 単位 |
|---|---|---|
| MOSC - グランド間容量 | 1.5 | pF |
| MOSCZ - グランド間容量 | 1.5 | pF |
| パラメータ | 推奨 | 単位 |
|---|---|---|
| 水晶振動子回路の構成 | 並列共振 | |
| 水晶振動子のタイプ | 基本波 (1 次高調波) | |
| 水晶振動子の公称周波数 | 20 | MHz |
| 水晶振動子周波数温度安定性 | ±30 | PPM |
| 水晶振動子総合周波数許容誤差 (精度、安定性、経年変化、トリム感度を含む) | ±100 | PPM |
| 水晶振動子等価直列抵抗 (ESR) | 最大 50 | Ω |
| 水晶振動子の負荷 | 20 | pF |
| 水晶振動子のシャント負荷 | 最大 7 | pF |
| RS 駆動抵抗 (公称値) | 100 | Ω |
| RFB 帰還抵抗 (公称値) | 1 | MΩ |
| CL1 外部水晶振動子負荷コンデンサ (MOSC) | (1) を参照してください。 | pF |
| CL2 外部水晶振動子負荷コンデンサ (MOSCN) | (1) を参照してください。 | pF |
| PCB レイアウト | 水晶振動子の周囲にアース絶縁リングを設けることが推奨されます。 |
図 7-3 推奨される水晶発振器の設定通常、外付け水晶振動子は、安定した電力が印加されてから 50ms 以内に安定します。