JAJSPH9A January 2023 – March 2024 DRV8144-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 測定条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RPU_nSCS | 内部で nSCS を VDD へプルアップする抵抗 (逆電流はブロック) | 最小 VIH レベルで測定 | 200 | 500 | kΩ | |
RPD_SPI | 内部で SDI、SCLK を GND へプルダウンする抵抗 | 最大 VIL レベルで測定 | 150 | 500 | kΩ | |
VIL | ロジック Low 入力電圧 | SDI、SCLK、nSCS の各ピン | 0.7 | V | ||
VIH | ロジック High 入力電圧 | SDI、SCLK、nSCS の各ピン | 1.5 | V | ||
VIHYS | 入力ヒステリシス | SDI、SCLK、nSCS の各ピン | 100 | mV | ||
VOL_SDO | ロジック Low 出力電圧 | SDO へ 0.5mA シンク | 0.4 | V | ||
VOH_SDO | SPI (S) バリアントのロジック High 出力電圧 | SDO から 0.5mA ソース、VnSLEEP = 5V、VVM > 7V | 4.1 | V | ||
SDO から 0.5mA ソース、VnSLEEP = 3.3V、VVM > 5V | 2.7 | V | ||||
VOH_SDO_NL | 無負荷時の SDO のロジック High 出力電圧、SPI (S) バリアントでのみ有効 | SDO からの電流なし、VnSLEEP = 5V、VVM > 7V | 5.5 | V | ||
SDO からの電流なし、VnSLEEP = 3.3V、VVM > 5V | 3.8 | V |