JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
D-PHY データ・レーンは、HS データ転送中に最終データ・ビットを無視する機能を備えています。無視するビット数は、デバイスの間接レジスタの 1 ページの DPHY_SKIP_TIMING レジスタに設定できます。
TSKIP_CNT フィールドは、D-PHY THS-SKIP タイミング要件を満たすように、動作する DSI クロック周波数に基づいて設定する必要があります。TSKIP_CNT の値 (10 進) はEquation1 で定義されます。ここで、fDSI は DSI クロック周波数 (単位:GHz) です。表 8-1 に、与えられた DSI クロック周波数 (fDSI) に基づいて得られた 2 つの TSKIP_CNT 値の例を示します。

| fDSI [GHz] | TSKIP_CNT (10 進) | DSI 間接レジスタ 0x05[6:1] (2 進) | DSI 間接レジスタ 0x05 設定値 (16 進) |
|---|---|---|---|
| 0.225 | 10 | 001010 | 0x14 |
| 0.315 | 15 | 001111 | 1x0E |