JAJSGQ1C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB941AS-Q1 は、DS90UB940N-Q1 または DS90UB948-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、ホスト (グラフィックス・プロセッサ) とディスプレイを接続し、24 ビット・カラー深度 (RGB888) および高解像度 (1080p) デジタル・ビデオ形式をサポートすることを目的としています。本デバイスは、最大 210MHz のピクセル・クロック・レートの 1 つの 8 ビット RGB ストリームと 4 つの I2S オーディオ・ストリームを同時に受信できます。DS90UB941AS-Q1 は、DS90UB940N-Q1 と組み合わせた場合は最大 170MHz のピクセル・クロックをサポートでき、DS90UB948-Q1 と組み合わせた場合は最大 192MHz のピクセル・クロックをサポートできます。