JAJS332K May 2008 – November 2023 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、VS = 5V、VIN+ = 12V、VREF = VS / 2 の代表的特性で INA210 を使用 (特に記述のない限り)





| VS = 5V | VCM = 1V 正弦波 | VDIF = 短絡 |
| VREF = 2.5V |

| IB+、IB–、VREF = 0V | ||
| IB+、IB–、VREF = 2.5V |


| VS = 2.5V | VREF = 0V | VIN-、VIN+ = 0V |


| VS = 5V | VCM = 12V | VREF = 2.5V |

| VS = 5V | VDIF = 0V で 1kHz ステップ | VREF = 2.5V |




| VS = 5 V + 250mV 正弦波外乱 | ||
| VCM = 0V | VREF = 2.5V | VDIF = 短絡 |

| VS = 2.7V | VS = 2.7V | VS = 5V~26V |
| VS = 2.7V~26V |

| IB+、IB–、VREF = 0V | IB+、IB–、VREF = 2.5V | IB+、VREF = 2.5V |


| VS = 2.5V | VCM = 0V | VDIF = 0V |
| VREF = 0V |


| VS = 5V | VCM = 12V | VREF = 2.5V |

| VS = 5V | VDIF = 0V で 1kHz ステップ | VREF = 2.5V |