JAJSWR0 June 2025 INA2227
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INA2227 の内部ラウンドロビン測定方式を 図 6-1を示します。各チャネルの電流、電力、エネルギーのレジスタは、シャント電圧とバス電圧の測定値から計算され、ADC 変換時間の影響を直接受けません。レジスタ値は、次のチャネルに進む前に各チャネルごとに更新されます。平均化が有効になっている場合は、平均化の回数が完了すると、各チャネルのレジスタが更新されます。フォルト状態は、ADC 変換時間に基づいて変換または計算の直後に比較され、設定された平均化の回数とは無関係です。変換時間を短くするとアラート応答は速くなりますが、ノイズのために有効分解能は低くなります。変換時間が長いとアラートの応答が遅くなりますが、ノイズの影響を受けにくくなります。無効になっているチャネルまたは測定は、ラウンドロビン サイクルでスキップされます。変換準備完了フラグは、選択された平均化の回数が満たされた後の変換の終了時に設定されます。
図 6-1 では、斜体 のレジスタは変換時間に依存しない計算値であり、バックグラウンドで発生します。レジスタは、平均化の回数に達すると各チャンネルごとに個別に更新されます。フォルト スレッショルドの比較は、結果ごとに即座に行われます。平均値はアラートをトリガーしません。
電流は、シャント電圧測定値と対応する Calibration レジスタに入力された値から計算されます。電力は、前回の電流の計算結果と最新のバス電圧の測定値に基づいて計算されます。エネルギーは、前回の電力計算に現在のタイムベース間隔を乗じた値を加算することで蓄積されます。対応する Calibration レジスタにロードされた値がゼロの場合、電流、電力、およびエネルギー値もゼロとして報告されます。平均化が有効な場合、平均化の回数が満たされるとレジスタ値が更新されます。これらの計算はバックグランドで実行されるため、変換時間全体には追加されません。