JAJSCL8C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
INA3221は、最大 3 つの独自の電源レールについてシャントおよび電圧測定を監視し、最大 6 つの異なる信号を測定します。構成レジスタのチャネル イネーブル (CH1en から CH3en) およびモード (MODE3-1) ビットを設定して、測定しているチャネル数と信号の数を調整します。この調整により、使用中のシステムのアプリケーション要件に基づいてデバイスを最適化できます。