JAJSCL8C May 2012 – September 2025 INA3221
PRODUCTION DATA
このレジスタには、チャネル 3 の平均シャント電圧測定値が格納されます。フル スケール レンジ = 163.8mV (10 進 = 7FF8) 、LSB (SD0):40μV の詳細を示します。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SIGN | SD11 | SD10 | SD9 | SD8 | SD7 | SD6 | SD5 | SD4 | SD3 | SD2 | SD1 | SD0 | — | — | — |
| R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 | R-0 |
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SIGN | R | 0h | 符号ビット。 0 = 正の数値 1 = 2 の補数形式の負の数値 |
| 14-3 | SD11-0 | R | 0h | チャネル 3 シャント電圧データ ビット |
| 2-0 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |